??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs d'inclinaison sont utilisés pour la détection absolue d'angles et de positions et mesurent l'angle d'un objet par rapport à la force de gravité terrestre. Les applications sont multiples : par exemple sur les excavatrices, les grues et les plateformes de levage (protection contre les accidents), sur les éoliennes, les télescopes ou les robots industriels, pour ne citer que quelques exemples. L'intégration de capteurs d'inclinaison dans les applications les plus diverses ne pose aucun problème, car aucune installation complexe n'est nécessaire à cet effet. Nos capteurs fonctionnent selon le principe de mesure conductimétrique et garantissent une grande précision même en cas de faibles variations angulaires.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Capteur d'angle d'inclinaison
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSWERTUNG
Évaluation
ARDTEME_EINBAULAGE
Position de montage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
Sans
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
PA 6.6 (matière plastique)
ARDTEME_BREITE
Largeur
22,5mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
22,5mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
75mm
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
Résistance de charge (sortie de tension)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Angle d'inclinaison
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-40 - 85
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques