??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
IDNR
OT450021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
光学传感器, 按钮, 56x32x18mm, Sn:60-550mm, 三角测量, 12-30V DC, 4-20mA, 1xPNP/NPN推挽, IO-Link, M12连接器5pin, IP67, 塑料ASA+塑料, 红光非极化, 点, 参数化/示教式
DESCLONG
Langbeschreibung
光学传感器无需接触就能工作。它们检测物体,无论其性质如何(如形状、颜色、表面结构、材料)。操作的基本模式是基于光的传输和接收。有三种变体:1.穿透式传感器由两个独立的设备组成,一个发射器和一个接收器,它们彼此对齐。当这两个设备之间的光束被中断时,集成在接收器中的开关输出会改变其状态。2. 在反射式光屏障的情况下,发射器和接收器位于一个设备中。发射的光束被安装在对面的反射器反射到接收器上。一旦光束被打断,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。对于漫反射传感器,发射器和接收器位于一个设备中。传输的光束被要检测的物体反射。一旦接收器检测到反射光,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OT450021
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
扫描原理
按钮
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常开/常闭
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
4-20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
推拉式
ARDTEME_BAUFORM
设计
长方体
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
背景压制
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
参数化
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
V1.1.2
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ARDTEOP_LICHTART
光源
无极性红灯
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
侧面
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
观点
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
用于光学测距的测量方法
三角测量法
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
光照/暗照模式
ARDTEOP_TRIANGULATION
三角测量法
背景压制
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
中型
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑料ASA
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
0.49ms
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
1mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
100mA
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
18mm
ARDTEME_HOEHE
高度
56.2mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
40mA
ARDTEME_LAENGE
长度
32.2mm
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
5
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
3V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
630nm
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
4mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
12 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 60
ARDTEEL_TOTZONE
死区
0 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
60 - 550
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸