??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
UY210100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Ultraschall, Einweg-Schranke, 30x12x20mm, Sn: 300, 18-30V DC, PNP NO, Kabel, IP67, Kunststoff, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensoren sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Ein wesentlicher Vorteil dieser Geräte besteht darin, dass Material und Oberflächenbeschaffenheit der zu erfassenden Objekte nahezu beliebig sein können. Es werden feste, flüssige, körnige und pulverförmige Materialien erkannt. Dabei haben Form und Farbe der Objekte keinen Einfluss auf das Abfrageergebnis. Auch die Fähigkeit, durchsichtige Materialien wie Folien oder Flüssigkeiten zu erfassen, ist von besonderer Bedeutung. Ultraschallsensoren werden bei der Abstandsmessung (z.B. Durchmessererfassungen, Schlaufenregelung), der Niveau bzw. Füllhöhenkontrolle (z.B. Siloabfrage), bei Positionierungs- und Anwesenheitsabfragen (z.B. Glasscheibenpositionierung, Folienrisskontrolle, Glasflaschenabfrage) eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UY210100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Einweg-Schranke
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Schallaustritt
seitlich
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
1ms
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Arbeitsfrequenz
300kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
500mA
ARDTEME_BREITE
Breite
20mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
20mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
30mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
40mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
12mm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
150Hz
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Trägerfrequenz
300kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-15 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
300
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione