??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
15120009
TYP
Typ
ZN
MODEL
Modell
250
OPTION
Sensor
AGEF
Ausgleich/Einfederweg
12 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
160 kg
KBF
Kraftbereich Federkraft
400 / 1500 N
KBP
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
70 - 1950 N
FMZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
10000 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
1950 N
M
Masse
12.407 kg
ZB
Zylinderbohrung
100.00 mm
ZV
Zylindervolumen
102.10 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.43 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.35 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.35 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.05 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung