您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
HDK3212S-AC100V
KCC Precision
过程阀门
2口SUS活塞试验台,直接作用(水,空气)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/2p_sus_ppk-wa/hkd32-40-50b.prj},{NB=HKD3212B--AC100V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=3212},{ORD=Ø32},{SEAL=},{V=AC100V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TTY
连接类型
Rc(PT) (Standard)
G
Rc(PT) (Standard)
G
ORI
窍
3212
3212
ORD
板灯/管灯
Ø32
Ø32
mm
SEAL
密封材料
NBR (Water, Air, Oil)
FPM(耐化学药品,热水140℃)
EPDM(热水100℃)
NBR (Water, Air, Oil)
FPM(耐化学药品,热水140℃)
EPDM(热水100℃)
V
电压
AC100V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC24V
AC100V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC24V
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸