您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Y 22 01 075 020 K+S
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Verteiler
Powered by
CAD模型選擇
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/verteiler_f_r/verteilerflach.prj},{NB=Y 22 01 075 020 K+S},{SA810ID003=Y2201075020K_s},{ANSCHLUSSANZ=9},{MAXEINSETZ=300},{AUSSENDURCH=160},{SA71023ID09=0.72},{SA71002ID13=402},{SA71002ID12=311},{SA71002ID14=199},{SA71002ID10=4.200},{SA71023ID08=20106},{DN=160},{IDNR=4},{TYPE=2},{L=402.000},{SA71021ID03=0},{B=311.000},{H=199.000},{SOP=1},{SA700ID05_=MIN},{SA700ID06_=MIN},{SA700ID09_=MIN},{SA700ID10_=MIN},{SA700ID11_=MIN},{L1=0.000},{B1=0.000},{H1=0.000},{L2=0.000},{B2=0.000},{H2=0.000},{SERIE=Kermi, x-well Verteiler VMF2},{ANSCHLUSSVARIAN=seitlich},{SA810ID03=Y 22 01 075 020 K},{SA700ID04=Kermi, x-well Verteiler VMF2, flach NW160, 9-fach},{SA700ID06=flach},{SA71002ID17=Verteiler- / Sammlerkasten},{ACCESSORY_1=-1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
Serienbezeichnung
Kermi, x-well Verteiler VMF2
Kermi, x-well Verteiler VMF2
ANSCHLUSSVARIAN
Variante Anschluss
seitlich
seitlich
SA810ID03_O
Bestell-Nummer
Y 22 01 075 020 K
Y 22 01 075 020 K
SA700ID04
Produktname
Kermi, x-well Verteiler VMF2, flach NW160, 9-fach
Kermi, x-well Verteiler VMF2, flach NW160, 9-fach
ANSCHLUSSANZ
Anzahl der Anschlüsse
9
9
MAXEINSETZ
max. einsetzbar bis ...
300
300
m3/h
SA700ID06
Querschnittsform
flach
SA71002ID17
Formstücktyp
Verteiler- / Sammlerkasten
AUSSENDURCH
Anschlussdurchmesser
160
160
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert (ζ) des
0.72
0.72
SA71002ID13
Außenlänge des Formstücks
402
402
mm
SA71002ID12
Außenbreite des Formstücks
311
311
mm
SA71002ID14
Außenhöhe des Formstücks
199
199
mm
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
PCE
PCE
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA71002ID10
Gewicht
4.200
4.200
kg
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi x-well Verteiler VMF2, flach NW160, 9-fachVerteiler aus verzinktem Stahlblech mit Dämmung.Anschlussmöglichleiten für Kermi x-well System 132 x 52 mm.Anschlussnippel Kopf- und Stirnseitig montierbar.402 x 311 x 199 mm (L x B x H - ohne Anschlussnippel)Maximale Luftmenge ca. 300 m3/h.Y2201075020K
Kermi x-well Verteiler VMF2, flach NW160, 9-fachVerteiler aus verzinktem Stahlblech mit Dämmung.Anschlussmöglichleiten für Kermi x-well System 132 x 52 mm.Anschlussnippel Kopf- und Stirnseitig montierbar.402 x 311 x 199 mm (L x B x H - ohne Anschlussnippel)Maximale Luftmenge ca. 300 m3/h.Y2201075020K
LINK
Link
https://www.kermi.de
ACCESSORY_1
Accessories:
-
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews