您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Y2202000023K+T
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Verteiler
Powered by
CAD模型選擇
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/verteiler_f_r/verteilerrund.prj},{NB=Y2202000023K+T},{SA810ID003=Y2202000023K_o},{ANSCHLUSS=18},{MAXEINSETZ=200},{SA71021ID03=125},{SA71023ID09=0.93},{SA71002ID13=615},{SA71002ID12=343},{SA71002ID14=244},{SA71002ID10=6.510},{SA71023ID08=12272},{DN=125},{TYPE=4},{L=615.200},{B=341.600},{H=241.500},{SOP=1},{IDNR=MIN},{L1=0.000},{B1=0.000},{H1=0.000},{L2=0.000},{B2=0.000},{H2=0.000},{SA700ID05_=MIN},{SA700ID06_=MIN},{SA700ID09_=MIN},{SA700ID10_=MIN},{SA700ID11_=MIN},{SERIE=Kermi, x-well Verteiler VMR4},{VARIANTEANSCHL=oben},{SA810ID03=Y2202000023K},{SA810ID033=Y 22 02 000 023 K},{SA700ID04=Kermi, x-well Verteiler VMR4, rund NW125, 18-fach},{SA700ID06=rund},{SA71002ID17=Verteiler- / Sammlerkasten},{ACCESSORY_1=-1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
Serienbezeichnung
Kermi, x-well Verteiler VMR4
Kermi, x-well Verteiler VMR4
VARIANTEANSCHL
Variante Anschluss
oben
oben
SA810ID03_O
Bestell-Nummer
Y 22 02 000 023 K
Y 22 02 000 023 K
SA700ID04
Produktname
Kermi, x-well Verteiler VMR4, rund NW125, 18-fach
Kermi, x-well Verteiler VMR4, rund NW125, 18-fach
ANSCHLUSS
Anzahl der Anschlüsse
18
18
MAXEINSETZ
max. einsetzbar bis ...
200
200
m3/h
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA71002ID17
Formstücktyp
Verteiler- / Sammlerkasten
SA71021ID03
Anschlussdurchmesser
125
125
mm
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert (ζ) des
0.93
0.93
SA71002ID13
Außenlänge des Formstücks
615
615
mm
SA71002ID12
Außenbreite des Formstücks
343
343
mm
SA71002ID14
Außenhöhe des Formstücks
244
244
mm
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
PCE
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA71002ID10
Gewicht
6.510
6.510
kg
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi x-well Verteiler VMR4, rund NW125, 18-fachVerteiler aus verzinktem Stahlblech mit Dämmung.Anschlussmöglichleiten für Kermi x-well System NW75 und NW90(92). Anschlussnippel Kopf- und Stirnseitig montierbar.615 x 346 x 244 mm (L x B x H - ohne Anschlussnippel)Maximale Auslegungsluftmenge ca. 200 m3/h.Y2202000023K
Kermi x-well Verteiler VMR4, rund NW125, 18-fachVerteiler aus verzinktem Stahlblech mit Dämmung.Anschlussmöglichleiten für Kermi x-well System NW75 und NW90(92). Anschlussnippel Kopf- und Stirnseitig montierbar.615 x 346 x 244 mm (L x B x H - ohne Anschlussnippel)Maximale Auslegungsluftmenge ca. 200 m3/h.Y2202000023K
LINK
Link
https://www.kermi.de
ACCESSORY_1
Accessories:
-
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews