??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K1110.1186
POS
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
Drehriegel
BET
Betätigung
L-grip
H
height
18 mm
SW
Width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.2670 kg
BS
Description
Информация
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257706
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер