您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K0631.800484
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_2.prj},{NB=K0631.800484_ENTSPANNT},{D=4},{D2=18},{L=29.5},{L1=6},{L2=6},{L3=3.5},{H=4.0},{SW1=10},{SW2=13.000},{F=1.0},{F1=4},{F2=12},{GEW=0.0113},{EAN=4059245228164},{TAB=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{ST=1.00},{XA=13.5},{XB=4.5},{XC=6.6},{XD=10.0},{XE=54.00},{XF=0.5},{XG=1.5},{XH=1.0},{XI=0.5},{XJ=16.0},{XK=2.5},{XL=12.0},{XM=5.8},{XN=4.8},{XO=5.0},{XP=4.7},{XQ=2.20},{XR=5.6},{XU=13.000},{XT=30.000},{XMUTTERH=4.0000},{BESTKIPP=K0631.800484},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=gehärtet},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{GR=0},{D1=M 8 x 1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TAB1=1},{POS=ENTSPANNT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0631.800484
K0631.800484
MATERIAL
主体
钢制
钢制
OBFLGK
主体
经硬化处理
经硬化处理
FARBE
组件
红色 RAL 3020
红色 RAL 3020
FORM
样式
D
D
AUSF
规格
带拔出锁槽,带锁紧螺母
带拔出锁槽,带锁紧螺母
POS
序号
松开位置
已夹紧位置
松开位置
已夹紧位置
GR
尺寸
0
0
D
直径
4
4
mm
D1
螺纹
M 8 x 1
M 8 x 1
mm
D2
直径,长度
18
18
mm
L
长度
29.5
29.5
mm
L1
长度
6
6
mm
L2
长度
6
6
mm
H
高度
4.0
4.0
mm
SW1
钳口宽度
10
10
mm
SW2
钳口宽度
13.000
13.000
F
倒角 30°
1.0
1.0
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
4
4
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
12
12
N
GEW
重量约
0.0113
0.0113
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245228164
4059245228164
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸