您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K2085.30
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27627-02.prj},{NB=K2085.300},{D=30},{D2=34.800},{A=110},{B=70},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=66},{L1=145},{L2=0},{W=17},{TZD=64.00},{TZS=88.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059245857517},{ST=2.000},{NDM=30.0},{XA=28.4},{XB=3.000},{XC=3.000},{BESTKIPP=K2085.30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K2085.30
K2085.30
ROT
Rotation
mm
Enter value for ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
確定
MATERIAL
材料
Vergütungsstahl
Vergütungsstahl
AUSF
规格
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
D
直径
30
30
mm
D1
螺纹
M30x2,0
M30x2,0
mm
D2
直径
34.800
34.800
mm
A
间距
110
110
mm
B
宽度
70
70
mm
H
高度
37
37
mm
H1
高度
25.00
25.00
mm
K
Kugel
50.800
50.800
mm
L
长度
66
66
mm
L1
长度
145
145
mm
L2
长度
0
mm
W
Winkel a
17
17
°
TZD
额定负载 动态
64.00
64.00
kN
TZS
额定负载
88.00
88.00
kN
GEW
重量约
2.5000
2.5000
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245857517
4059245857517
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸