??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
FARBE
Colour
GR
size
1
D
thread
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
14 mm
D3
diameter
19 mm
H
height
22 mm
H1
height
8 mm
T
distance
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도