您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K0251.10008143X15
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0251_5.prj},{NB=K0251.10008143X15},{BESTKIPP=K0251.10008143X15},{FARBE=Buche natur},{GR=3},{D=M8},{D1=33},{D2=19},{D3=33},{H=33},{H1=15},{L=15},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245634194},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=0.70},{XB=53.00},{XC=31.00},{XD=2.10},{XE=2.50},{XF=10.00},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=1.28},{XJ=15.00},{XK=27.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0251.10008143X15
K0251.10008143X15
FARBE
颜色
Buche natur
Buche natur
GR
尺寸
3
3
D
螺纹
M8
M8
mm
D1
直径
33
33
mm
D2
直径
19
19
mm
D3
直径
33
33
mm
H
高度
33
33
mm
H1
高度
15
15
mm
L
长度
15
15
mm
GEW
重量约
0.0200
0.0200
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245634194
4059245634194
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸