您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K0400.16X15
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07662.prj},{NB=K0400.16X15},{BESTKIPP=K0400.16X15},{D2=M 16 x 1,5},{L=16},{EB=14.8},{ES=16.3},{EG=M 16 x 1,5},{ET=18.5},{AB=13.5},{AT=4.8},{BESTEW=07662-816},{GEW=0.0213},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245152353},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{P=1.500},{ZGT=Arretierkeil},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0400.16X15
K0400.16X15
mm
D2
外螺纹
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
L
长度
16
16
mm
EB
安装钻孔 Ø
14.8
14.8
mm
ES
安装定位孔 Ø +0.25
16.3
16.3
mm
EG
安装丝锥
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
ET
最小螺纹深度的安装
18.5
18.5
mm
AB
取出,钻具 Ø
13.5
13.5
mm
AT
取出,钻孔深度
4.8
4.8
mm
GEW
重量约
0.0213
0.0213
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245152353
4059245152353
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸