??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
N. d'ordine
mm
NURB
Larghezza cava
8
B
Larghezza
16 mm
D
Diametro
M 8 mm
H
Altezza
9.5 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
L1
Distanza
mm
L2
Distanza
mm
ANZB
Numero
GEW
Poids
0.0390 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione