您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K1792.4360
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
监视器支架
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/monitorhalterungen/29180-05_asmtab.prj},{NB=K1792.4360000.000001},{L=436},{L1=361},{B=75},{B1=100},{B2=94},{B3=70},{D=5.3},{D1=13.8},{D2=9},{H=236},{H1X=114},{H2=40},{H3X=43},{GEW=2.3000},{EAN=4059245597949},{TYP=1},{TYP1=0.000},{TYP2=0},{BESTKIPP=K1792.4360},{AUSF=4 Achsen},{FORM=A},{H1=114},{H3=43},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=85299099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS=0},{XPOS2=0},{PPATH=29180-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{POS1=0},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{POS5=0},{POS6=0},{POS7=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1792.4360
K1792.4360
AUSF
规格
4 轴
4 轴
FORM
样式
A
A
POS
旋转
°
POS1
旋转
°
POS2
旋转
POS3
旋转
°
POS4
旋转
°
POS5
旋转
°
POS6
旋转
°
POS7
旋转
°
L
长度
436
436
L1
长度
361
361
B
宽度
75
B1
宽度
100
B2
宽度
94
B3
宽度
70
D
宽度
5.3
D1
宽度
13.8
D2
宽度
9
H
高度
236
236
H1
高度
114
114
H2
高度
40
H3
高度
43
43
GEW
重量约
2.3000
2.3000
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
85299099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597949
4059245597949
TYP
1
1
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸