??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Objednací číslo
FARBE
Komponent
LOCHBILD
Děrová šablona
3
POS
Poloha přídržné rameno
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
Manuální síla
N
HALTEKRAFT
Přídržná síla F1
N
HALTEKRAFT1
Holding force F1
N
SPANNKRAFT
Upínací síla F3
N
SPANNKRAFT1
Upínací síla F4
N
M
Závit
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
Width ~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Výška ~
mm
D
mm
H
Výška ~
mm
H1
Výška ~
mm
L
Délka ~
mm
L1
Délka ~
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze