??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1245.06000
POS
序号
OG
把手转角
134 °
OH
压把转角
210 °
A1
宽度
27 mm
A3
间距
15 mm
B
宽度
12 mm
B1
宽度
6 mm
B2
宽度
12.5 mm
B3
宽度
6.5 mm
C
高度
42 mm
C1
高度
15 mm
H
高度
137 mm
L
长度
84 mm
L1
长度
45 mm
L2
长度
31 mm
M
螺纹
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
6000 N
HANDKRAFT
把手施力 FH
200 N
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
800 N
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
900 N
GEW
重量约
0.2934 kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316502
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸