??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Objednací číslo
mm
AUSF
Provedení
mm
D
Závit
mm
D1
Průměr
17 mm
D2
Průměr
13 mm
D3
Průměr
5 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
8 mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
4 mm
SW1
Otvor klíče
11 mm
SW2
Otvor klíče
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080 mm
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze