피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
K1542.01200
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1542_asmtab.prj},{NB=K1542.012000},{OH=85},{OG=73},{A=20.4},{A1=45},{A2=6.1},{A3=10.3},{B=22.0},{B1=36.0},{B2=11.4},{B3=7.4},{B4=8.2},{B5=2},{C=62.1},{C1=12.7},{D=5.2},{H=74.8},{L=143.5},{L1=54.9},{L2=35.6},{GEW=0.1610},{EAN=4059245497119},{XA=73.95900},{XB=54.01909},{XC=6.000},{XD=13.800},{XE=8.000},{XF=1.000},{XG=44.000},{TYP=3.000},{TYP1=3.000},{TYP2=2},{TYP3=3},{BESTKIPP=K1542.01200},{MATERIAL=Stahl},{M=M6X44},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFTF1=600},{HALTEKRAFTF2=1200},{SPANNKRAFTF3=300},{SPANNKRAFTF4=700},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1542_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K1542.01200
K1542.01200
POS
Position
closed
open
closed
open
MATERIAL
material
Steel
OH
opening angle of holding arm
85
85
°
OG
opening angle of handle
73
73
°
A
distance
20.4
20.4
mm
A1
width
45
45
mm
A2
distance
6.1
6.1
mm
A3
distance
10.3
10.3
mm
B
width
22.0
22.0
mm
B1
width
36.0
36.0
mm
B2
width
11.4
11.4
mm
B3
width
7.4
7.4
mm
B4
distance
8.2
8.2
mm
B5
distance
2
2
mm
C
height
62.1
62.1
mm
C1
12.7
mm
D
width
5.2
5.2
mm
H
height
74.8
74.8
mm
L
Length
143.5
143.5
mm
L1
Length
54.9
54.9
mm
L2
Length
35.6
35.6
mm
M
thread
M6X44
M6X44
mm
HANDKRAFT
hand force FH
100
100
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
600
600
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
1200
1200
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
300
300
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
700
700
N
GEW
Approx. weight
0.1610
0.1610
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497119
4059245497119
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도