??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Grundkörper
FARBE1
Component
AUSF
version
A
distance
99 mm
B
width
47.9 mm
B1
width
36 mm
B2
width
30.1
B3
distance
6 mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
25.5 mm
H1
height
4.4 mm
H2
height
mm
L
Length
110.9 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
mm
MONTAGE
Assembly
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut