??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
GR
Größe
50 mm
B
Höhe
50 mm
D
Durchmesser
M8 mm
H
Breite
30 mm
L
Länge
mm
L1
Abstand
50 mm
L2
Abstand
mm
L3
Abstand
mm
N
Anzahl Bohrungen
S
S (Hub)
mm
SHUB
S Hub
mm
Enter value for SHUB
S Hub
mm
cm
inch
ft
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar
kg
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸