您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K0806.2128080
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01148_11.prj},{NB=K0806.2128080},{DX=12},{H=50.0},{L=800},{L2=640},{L3=600},{L4=400.0},{L5=400.0},{L6=300.0},{L7=135.0},{L9X=0.0},{L10=320},{TX=0.0},{NL=15.0},{NL1=15.0},{ANZAHL=237.0},{GEW=206.000},{VERS=4},{XX=MIN},{XA=320.0},{XB=3.0},{XC=26.0},{XD=17.5},{XE=16.5},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{XI=100.0},{NDM=12.0},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{ST1=MIN},{A1=600},{A2=400},{A3=320},{A4=12},{A5=16},{A6=12.500},{A7=27.500},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{B6=MIN},{BESTKIPP=K0806.2128080},{AUSF=mit Rasterbohrungen},{FORM=B},{D=12},{D1=M12},{D3=M16},{D4=M16},{L9=-},{T=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493111},{FILTER=KIPP,},{ZGT1=Rasterbohrung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0806.2128080
K0806.2128080
D
定位孔
12
12
mm
D1
螺纹
M12
M12
mm
D3
间距
M16
mm
D4
间距
M16
M16
mm
H
厚度
50.0
mm
L
间距
800
800
mm
L2
间距
640
640
mm
L3
间距
600
600
mm
L4
间距
400.0
400.0
mm
L5
间距
400.0
400.0
mm
L6
孔中心距
300.0
300.0
mm
L7
孔中心距
135.0
135.0
mm
L10
间距
320
320
mm
NL
Reihen in X-Richtung
15.0
15.0
NL1
Reihen in Y-Richtung
15.0
15.0
ANZAHL
格栅孔数量
237.0
237.0
GEW
重量约
206.000
206.000
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245493111
4059245493111
STDLZ
标准交货时间
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸