您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
K0174.120
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06330.prj},{NB=K0174.120},{BESTKIPPUSA=K0174.120},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{AUSF=mit Bohrung},{A=152},{X=20},{B1=30.0},{B2=0.0},{D1=25},{D2=40},{H=75.5},{L2=12.5},{GEW=0.5579},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245071333},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=0},{XA=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0174.120
K0174.120
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
L
L
AUSF
version
reamed
reamed
A
Length
152
152
mm
X
thread
20
20
mm
B1
height
30.0
30.0
mm
B2
height
0.0
0.0
mm
D1
diameter
25
25
mm
D2
D2 ball
40
40
mm
H
height
75.5
75.5
mm
L2
distance
12.5
12.5
mm
GEW
Approx. weight
0.5579
0.5579
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071333
4059245071333
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Edelstahl
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸