피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
K0108.3161X80
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06380.prj},{NB=K0108.3161X80},{BESTKIPPUSA=K0108.3161X80},{GRAD=20},{GR=3},{X=M 16},{H1=6.0},{L=80},{D=23},{D1=33},{D2=32},{D3=13},{H=58.0},{H2=47.0},{H3=81.0},{H4=65.0},{A=128.5},{A1=0.0},{A2=15},{ZZ=26},{GEW=0.5813},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245074303},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0108.3161X80
K0108.3161X80
GRAD
degree
20
20
°
GR
size
3
3
X
External thread
M 16
M 16
H1
height
6.0
6.0
mm
L
Length
80
80
mm
D
diameter
23
23
mm
D1
diameter
33
33
mm
D2
diameter
32
32
mm
D3
diameter
13
13
mm
H
height
58.0
58.0
mm
H2
height
47.0
47.0
mm
H3
height
81.0
81.0
mm
H4
height
65.0
65.0
mm
A
Length
128.5
128.5
mm
A2
Length
15
15
mm
ZZ
No. of teeth
26
26
GEW
Approx. weight
0.5813
0.5813
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074303
4059245074303
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도