您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
KISTLER Type 4502A5RA
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4502a_r_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4502A5RA},{TYP=4502A5RA},{M=5},{DB=Datenblatt},{AS=±5},{MA=10},{RL=10},{A=92},{B=28},{C=52},{D=10},{E=16.0},{F=17},{G=58},{H=14},{S=5},{J=11},{K=-},{L=8},{N=Welle},{AL=50},{VERS=6},{PPATH=4502a_r_asmtpl.prj},{NM=5},{ND=12000},{GM=<1.5x Nenndrehmoment},{WM=<0.7x Nenndrehmoment},{GS=0.2},{DM=2x360 Imp/Umdr.},{WG=6.3},{BT=0...70},{GE=Aluminium, harteloxiert},{SA=IP 40},{EA=12-pol. Binder-Stecker},{SI=berührungslos},{SAP=000000000018002582},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
4502A5RA
4502A5RA
M
Measuring Range
5
5
Nm
AS
Output Signal
±5
V
MA
Shaft
10
10
RL
Max. radial force
10
10
N
SAP
Material numbers
000000000018002582
000000000018002582
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸