您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SG4610A-740H-A0NN-NN
黑田精工株式会社
滚珠丝杠致动器
SG系列
Powered by
CAD模型選擇
{kuroda_pr/ball_screw_actuator/sg_series/sg_46_asmtab.prj},{NB=SG4610A-740H-A0NN-NN (0,9, 0)},{BSL=10},{SB=A},{L=740},{AG=H},{MA=A0},{PM=0},{C=N},{S=N},{AT=N},{G=N},{PPH=},{P1=9},{P2=0},{PPATH=sg_46/sg_46_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BSL
滚珠丝杠导程
10 : 10mm
20 : 20mm
10 : 10mm
20 : 20mm
mm
SB
滑块个数
A : 1个长滑块
B : 2个长滑块
C : 1个短滑块
D : 2个短滑块
A : 1个长滑块
B : 2个长滑块
C : 1个短滑块
D : 2个短滑块
L
导轨长度
740
740
mm
AG
精度等级
H : 高级
P : 精密级
H : 高级
P : 精密级
MA
马达安装部位形状
A0
A1
A2
A3
A4
B0
C0
D0
R0
E
F
G
A0
A1
A2
A3
A4
B0
C0
D0
R0
E
F
G
PM
马达位置
0.000
0.000
C
防尘盖
N : 无防尘盖
C : 带防尘盖
L : 紧凑型端盖
N : 无防尘盖
C : 带防尘盖
L : 紧凑型端盖
S
传感器
N:无传感器
M : 光学传感器
Y : 光学传感器
K : 接近式传感器
E : 接近式传感器
C : 光学传感器
P : 光学传感器
H : 光学传感器
J : 光学传感器
1 : 检测轨道
2 : 检测轨道
3 : 检测轨道
N:无传感器
M : 光学传感器
Y : 光学传感器
K : 接近式传感器
E : 接近式传感器
C : 光学传感器
P : 光学传感器
H : 光学传感器
J : 光学传感器
1 : 检测轨道
2 : 检测轨道
3 : 检测轨道
AT
发黑防锈处理
N : 无处理
L : 发黑防锈处理
N : 无处理
L : 发黑防锈处理
G
油脂
N : 标准油脂
S:S型油脂
N : 标准油脂
S:S型油脂
PPH
定位孔
无
PS : 滑块
PR : 导轨
PSR : 滑块+导轨
无
PS : 滑块
PR : 导轨
PSR : 滑块+导轨
P1
第一个滑块的位置
mm
Enter value for P1
第一个滑块的位置
mm
cm
inch
ft
確定
P2
第二个滑块的位置
0.000
0.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸