您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SILVYN® MPC 90° gray Art. Nr. 55502372
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems plastic
Flexible with PVC spiral
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_kstoff/silvyn_el_eloe_elt/silvyn_mpc_90_g.prj},{NB=SILVYN MPC 90 grau Art. Nr. 55502372},{EAN=4044774852768},{ATN=55502372},{ARTB=SILVYN MPC90°-20-PG16},{CLRVIS=Grey},{DES=PG Thread},{CT=MPC},{NW=-},{CS=20},{T1=PG16},{NDM=22.5000},{KDM=21.1600},{A=PG16},{B=11},{C=41},{D=33},{E=14.5},{F=27},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{BD=18.000},{BAF=17.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{E2=14.00},{VER=2.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=20.200},{CC=29.000},{NL=16.000},{LT=28.000},{NETF=32.000},{NETFL=3.000},{TFL=3.000},{VPE=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
EAN
International Article Number
4044774852768
4044774852768
ATN
Part number
55502372
55502372
ARTB
Article description
SILVYN MPC90°-20-PG16
SILVYN MPC90°-20-PG16
CLRVIS
Color
Gray
DES
Description
PG Thread
NW
European size
-
-
mm
CS
Conduit Size
20
20
A
Thread
PG16
PG16
B
Length
11
11
mm
C
Height
41
41
mm
D
Diameter
33
33
mm
E
Diameter
14.5
14.5
mm
F
Diameter
27
27
mm
VPE
Package [pc]
10
10
ST
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸