EA-507.L(120)
Peter Lehmann
CNC Rotary tables Gear
Powered by
CAD모델 선택
{lehmann/cnc_rot_t_g/ea_asmtab.prj},{NB=EA-507.L(120)(000120)},{MSL=120},{TYP=EA-507},{MS=L},{VC=},{WMS=},{DDF=},{SPZ=},{CHI=No},{WA=0},{SR=90 +5/-25},{ROT=0},{PPATH=ea_parts/ea_asmtpl.prj},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MSL
Max. spindle load
120
200
400
800
120
200
400
800
kg
TYP
Type
EA-507
EA-508
EA-510
EA-511
EA-520
EA-521
EA-530
EA-507
EA-508
EA-510
EA-511
EA-520
EA-521
EA-530
MS
Motor position
Left
Right
Left
Right
VC
Vertical base plate
-
-
WMS
WMS - Meassuring system
Without
WMS.507-Vor2
WMS.507-VorCX
Without
WMS.507-Vor2
WMS.507-VorCX
DDF
DDF - Rotary union
Without
DDF.507-04
Without
DDF.507-04
SPZ
SPZ - Clamping cylinder
Without
SPZ.507-d2.5
SPZ.507-9
SPZ.507-15
Without
SPZ.507-d2.5
SPZ.507-9
SPZ.507-15
CHI
Center height increase
No
+40
No
+40
WA
Work area
Off
On
Off
On
SV
Tilt
160
mm
CH
Center height
110
mm
W
Weight with motor
25
kg
WT
Total weight
25.00
kg
CB
Center bore
31
mm
A
Dimensions
311
mm
B
Dimensions
165
mm
C
Dimensions
136
mm
D
Dimensions
110
mm
E
Dimensions
23
mm
F
Dimensions
75
mm
X
Dimensions
236
mm
PDF
Download
LINK
Webpage link
Webpage
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도