您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2-802-21-40
利来链条
不锈钢链板/直输排链
802系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/802_series/802_machined_passive_wheel.prj},{NB=2-802-21-40},{DWPM=2},{SERIES=802},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in light load transport。Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{JG=can be processed into split type},{TN=21},{D=131.0},{BORE=40},{DJ=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
链轮型号
2-802-21-40
2-802-21-40
DWPM
加工方式
机加工
机加工
SERIES
系列
802 系列
802 系列
MATERIAL
材质
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
AT
适用于
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0.08/+0.02
JG
结构
可加工分体式链轮
TN
齿数
21
21
D
131.0
131.0
mm
BORE
孔径
40
40
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews