??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3100 非标准带毛刷网带链
SERIES
系列
T-3100 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在土豆、花生等食品清洗污垢
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C ; 聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载(25°C)
POM为28000N/M ; PP为16000N/M
MBR
网带颜色
咖啡色/白色
NOTE
Note
植毛高度可依要求定制
WEIGHT
重量
(POM) 8.8kg/m^2,(PP) 5.7kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
网带宽度
85 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard Modular belt Width: W=85*N+17*T
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下載CAD模型
Previews