您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
64902220
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2907.prj},{NB=64902220_0},{ARTNR=64902220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl, Kugellager: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2907-508},{SL=508},{AUSZUG=559},{AUSZUG1=0},{A=0.0},{B=172.1},{C=203.2},{D=356.2},{E=0.0},{F=438.1},{LASTWERT=55},{GEW=1.42},{BB1=10.500},{BH1=4.900},{PPATH=../2907/2907_asmtpl.prj},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
64902220
64902220
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材料
轨道部分:冷轧钢,轻度镀锌,球笼。塑料/镀锌钢,滚珠轴承:硬化钢
BEZ
名称
DZ 2907-508
DZ 2907-508
SL
钢轨长度
508
508
mm
AUSZUG
延长线±3.2
559
559
mm
AUSZUG1
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
0.0
0.0
mm
B
172.1
172.1
mm
C
203.2
203.2
mm
D
356.2
356.2
mm
E
0.0
0.0
mm
F
438.1
438.1
mm
LASTWERT
载荷值/一对
55
55
kg
GEW
重量/对
1.42
1.42
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸