60721600
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BOZ
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/nabent_zk_bw_u_boz.prj},{NB=60721600},{ARTNR=60721600},{BG=19},{D1=16},{DD1=30},{DMN=8},{DMS=16},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=2},{L=52},{LH=42},{M=10},{F=19.0},{GEW=15.5},{GEW1=32},{DDD2=15},{DDDD2=29},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{GWL=6},{GD1=3.5},{SW=2.5},{SWT=2.0},{L2=25},{CTN=84839089},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestift aus Edelstahl V4A},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Nabenteil, Zahnkupplung BW und BOZ},{DZ=6000},{AV=max. ±1mm},{WV=max. ±1º},{RV=keine},{ARTNR1=60631500},{D2=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号 枢纽部分
60721600
60721600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
聚酰胺6.6,紧固螺钉不锈钢V4A
HW
备注
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,以便能够垂直移除其中一个耦合单元。
AUSF
版本
轮毂部分,齿轮联轴器BW和BOZ
BG
尺寸
19
19
D1
d1
16
16
mm
DD1
D1
30
30
mm
DMN
扭矩正常
8
8
Nm
DMS
扭矩提示
16
16
Nm
DZ
最大速度
6000
1/min
AV
最大的轴向位移
max. ±1mm
WV
最大的角位移
max. ±1º
RV
径向位移
keine
DH
47
47
mm
B
B*
16
16
mm
L1
I1
25
25
mm
E
2
mm
L
52
52
mm
LH
42
42
mm
M
10
10
mm
F
19.0
19.0
mm
GEW
重量
15.5
15.5
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸