您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
41035535
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/winkelgetriebe_ace_plkt.prj},{NB=41035535},{ARTNR=41035535},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zinkdruckguss ZnAI4Cu1, Wellen: Edelstahl 1.4301 (V2A), Kegelräder: Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{US=1:1},{M=3,5},{Z=16 / 16},{D=18h6},{D1=33},{E1=85},{E2=54.0},{HGES=65.7},{HM=35},{LE=135},{LW=45},{R=16.0},{S=11.0},{T=9},{MD=440},{GEW=1080},{DD=18},{L1=40.5},{L2=113.6},{E01=49.5},{PPATH=winkelgetriebe_asmsbl.prj},{CTN=84834023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
41035535
41035535
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
外壳:锌压铸ZnAI4Cu1,轴。不锈钢1.4301 (AISI 304),伞齿轮:聚甲醛(乙缩醛树脂)天然,白色
外壳:锌压铸ZnAI4Cu1,轴。不锈钢1.4301 (AISI 304),伞齿轮:聚甲醛(乙缩醛树脂)天然,白色
US
齿轮比
1:1
M
模块
3,5
3,5
Z
齿数
16 / 16
D
d
18h6
18h6
mm
D1
D
33
33
mm
E1
85
85
mm
E2
54.0
54.0
mm
HGES
H Ges
65.7
65.7
mm
HM
35
35
mm
LE
135
135
mm
LW
45
45
mm
R
r
16.0
16.0
mm
S
s
11.0
11.0
mm
T
9
9
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
440
440
Ncm
GEW
重量
1080
1080
g
CTN
海关税则号
84834023
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸