피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
47520104
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Linear actuators
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/lia_hg_sfl.prj},{NB=47520104},{ARTNR=47520104},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT= Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium},{AUSF=Linearantriebe (Hubgeräte) SFL 12 V - 24 V, ohne Hall-IC},{F=400},{I=3.6},{F12V=600},{V12V=20.0},{ED12V=50},{F24V=800},{V24V=40.0},{ED24V=30},{UES=12:1},{HI=8.0},{GEW=500},{CTN=85011099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
47520104
47520104
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Motor: steel, galvanized. Gearbox: aluminum
AUSF
Version
Linear Drives (Lifting Devices) SFL 12 V - 24 V, without Hall-IC
Linear Drives (Lifting Devices) SFL 12 V - 24 V, without Hall-IC
F
F Nom 1) - Nominal lifting power
400
400
N
I
I Nom 2) - Nominal current
3.6
3.6
A
F12V
F max 3) / 12 Volt-Operation - Maximum lifting power
600
600
N
V12V
V 4) 12 Volt-Operation - Idle speed
20.0
20.0
mm/s
ED12V
ED 5) - 12 Volt-Operation - Maximum duty cycle
50
50
%
F24V
F max 3) / 24 Volt-Operation - Maximum lifting power
800
800
N
V24V
V 4) 24 Volt-Operation - Idle speed
40.0
40.0
mm/s
ED24V
ED 5) - 24 Volt-Operation - Maximum duty cycle
30
30
%
UES
i - Ratio
12:1
12:1
HI
Hall-Pulses per linear motion
8.0
8.0
Impuls/mm
GEW
Weight
500
g
CTN
Customs tariff number
85011099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도