??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
180 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
HW
Hinweis
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min.
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
500 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
250 N
GEW
Gewicht
6.9 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 20μF
43636200
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung