85123412
MÄDLER
Pneumatics
Solenoid Valves and Accessories
Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/2-2_wv_dn20_dn25_st-bf.prj},{NB=85123412},{ARTNR=85123412},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing, Sitzdichtung: NBR (Perbunan), Innenteile: Edelstahl rostfrei, PVDF, Messing},{AUSF=2/2 Wegeventile, DN 20 und DN 25, Standard-Bauform},{S=230 V 50/60Hz},{AGA=G3/4},{BD=0 bis 10 bar},{MG=Luft, Wasser, Öl},{FT=-10°C bis +90°C},{UT=-10°C bis +50°C},{SF=In Ruhestellung gesperrt},{DR=festgelegt},{NW=20},{DA=50},{H=115},{H1=99.0},{L=80},{L1=36.5},{T=16},{KV=5.8},{GEW=1.00},{BL=80.000},{AG=19.050},{BDMIN=0.000},{BDMAX=10.000},{B=16.150},{RB=46.000},{RH=11.400},{RL=56.500},{SW=31.500},{CTN=84818079}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
85123412
85123412
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Housing: Brass, Seat seal: NBR (Perbunan), Internal parts: Stainless steel, PVDF, Brass
AUSF
Version
2/2 Solenoid Valves, DN 20 and DN 25, Standard Version
S
Voltage
230 V 50/60Hz
230 V 50/60Hz
AGA
Connection Thread
G3/4
G3/4
Zoll
BD
Operating pressure
0 to 10 bar
bar
MG
for medium
Air , Water and Oil
FT
Fluid temperature
-10 °C to +90°C
°C
UT
Ambient temperature
-10 °C to +50°C
°C
SF
Switching function
Normally closed
DR
Flow direction
determined
NW
Nominal width
20
20
mm
DA
ØA
50
50
mm
H
115
115
mm
H1
99.0
99.0
mm
L
80
80
mm
L1
36.5
36.5
mm
T
16
16
mm
KV
kv-Wert** Basis
5.8
5.8
m³/h
GEW
Weight
1.00
1.00
kg
CTN
Customs tariff number
84818079
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도