??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Luftverteiler, 8-fach, MF-V75-8
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799599807
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit 2 Revisionsöffnungen, für 8 x Flexrohr MF-F75, Zuleitung DN 160, Breite x Höhe x Tiefe: 710 x 185 x 350 mm
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOflex
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
waagerecht
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA500ID03
Dämmung
Schalldämmung
SA550ID03
Dämmmaterial
Kunststoff EPP
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
Sonderform
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Artikelnummer
0059.0980
CTN
Zolltarifnummer
39174000
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
VS
Volumenstrom
300 (empfohlen) m³/h
EO
Einbauort
Decke / Wand / Fußboden
KA
Kunststoffangaben
PVC-frei
AD
Anschlussdurchmesser
160 mm
ADF
Anschlussdurchmesser Flexrohr
75 mm
AA
Anzahl Anschlussstutzen
8
G
Gewicht
1.85 kg
B
Breite
710 mm
H
Höhe
185 mm
T
Tiefe
350 mm
VH
Verpackungseinheit
1 Stück
SM
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0980/
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
Characteristics Graph