??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, MA-FDV6-90
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799992981
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler aus Kunststoff mit Einschub-Sichtkontrolle für 6 x Flexrohre DN 90, Zuleitung DN 180
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOair
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.2129
CTN
Customs Tariff Number
39174000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD level
EO
Installation site
Wall / Ceiling / Floor
M
Material
Polypropylene (PP)
F
Colour
Anthracite
G
Weight
2.72 kg
ADM
Connection diameter
180 mm
AF
Flexible steel duct connection diameter
90 mm
AA
Number of couplings
6
GN
Suitable for nominal size
90 mm
B
Width
468 mm
H
Height
99 mm
T
Depth
795 mm
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.2129/
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
Characteristics Graph