??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
RNA4902-RSR-XL
D1
20.0 mm
D2
28 mm
L1
13 mm
CD
Charge dyn. C
8.60 kN
CS
Charge stat. Co
10.30 kN
VG
Vitesse base
- min-1
VH
Vitesse limite
10000 min-1
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
WEB
WWW
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注