您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
ROEUSK60-12-30-T5
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/roeuak_asmtab.prj},{NB=ROEUSK60-12-30-T5},{TS=K},{MATC=S},{MATU=Urethane (Natural Color)},{HARD=U},{ALT1=},{D=60},{DDS=12},{L=30},{T=5},{M=5},{PPATH=roeuak/roeuak_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
ROEUSK60-12-30-T5
ROEUSK60-12-30-T5
TS
选择类型
直柱型
带螺纹孔型
直柱型
带螺纹孔型
MATC
芯材材质
SUS304相当
铝合金5000系列
SUS304相当
铝合金5000系列
MATU
聚氨酯材质
聚氨酯(自然色)
HARD
硬度
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
肖氏A90
肖氏A70
肖氏A50
ALT1
制电性聚氨酯橡胶
无UDC(变更为制电性聚氨酯)
有UDC(变更为制电性聚氨酯)
无UDC(变更为制电性聚氨酯)
有UDC(变更为制电性聚氨酯)
D
60
60
mm
DDS
d选择
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
20.000
mm
L
L 指定单位10mm
mm
Enter value for L
L 指定单位10mm
mm
cm
inch
ft
確定
T
T尺寸选择
5.000
10.000
5.000
10.000
mm
M
5
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸