TH 794 / 18x28
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th794.prj},{NB=TH 794 / 18x28},{TYPE=TH 794},{IDNR=},{COMPANY=MSP},{D1=18.000},{D1X=(15:18]},{D2=26.000},{L1=28},{LK=16.000},{LM=28.000},{LL=36.000},{L3=1.500},{R=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TH 794 / 18x28
TH 794 / 18x28
TYPE
Type
TH 794
COMPANY
Company
MSP
D1
Nominal diameter F7
mm
값 입력 D1
Nominal diameter F7
mm
cm
inch
ft
확인
D2
External diameter (n6)
26.000
26.000
mm
L1
Length
28
16
36
28
16
36
mm
LK
Length short
16.000
16.000
mm
LM
Length medium
28.000
28.000
mm
LL
Length long
36.000
36.000
mm
L3
Chamfer
1.500
1.500
mm
R
Rounding radius
2.000
2.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도