您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
MFO50195(L=80,H=50,B=195(A 200))
MuA
Folded spiral seam pipe
Powered by
CAD模型選擇
{mua/wickelfalzrohr_oval/mfo.prj},{NB=MFO50195(L=80,H=50,B=195(A_200))},{SA810ID03=10713},{H=50},{B=195},{L=80},{CNSMASSEXACT=0.17},{T=0.600},{VERS=1.00},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{CNSORDERNO=10713},{SBEZ=MFO50195},{S=Seite 3.1},{AI=0.038},{CNSQUANTITY=10},{MAT1=–},{MAT2=–},{MAT3=–},{INFO=PDF Info},{SBEZALT=MFO50195},{CNSORDERNOALT=031100500195},{HIDE=},{SA960ID03=2393},{SA960ID05=bilddaten kommen von cadenas intern},{SA960ID08=https://www.mua.de/home/},{SA010ID01=010},{SA010ID02=29},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=21},{SA100ID04=Lüftung},{SA110ID01=110},{SA110ID02=25},{SA110ID04=MFO},{LODDEST=A},{LOD=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Item number
10713
10713
SBEZ
Product description
MFO50195
MFO50195
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level Of Detail
200
200
H
Height
50
50
mm
B
Width
195
195
mm
L
Installation length
80
80
mm
AI
Surface
0.038
0.038
m2/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.17
0.17
kg
CNSQUANTITY
Quantity unit
10
10
INFO
PDF Info
PDF Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
10713
10713
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
MFO
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
-
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID04
Product name
Ovale Muffe (Formstückverbindung),verz. Stahlblech
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
SA810ID04
Datanorm number
10713
10713
LINK
https://www.mua.de/home/
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸