피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
MH3-VK-6-T-30x12-100-0-M-VS-0-0-0
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks MH/JH-Series
Screw Jacks Type VK Anti-twist via square protection tube
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/04_spindelhubgetriebe_mh/02_bauart_v_mh/mh_tgs_v_asmtab.prj},{NB=MH3-VK-6-T-30x12-100-0-M-VS-0-0-0 },{D=25.0},{VERSBL=4.0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM4=30.000},{P4=6.000},{A1=130},{A2=45},{A3=31},{AA1=106},{AA2=12},{B1=45.0},{B2=105},{B3=195},{B4=110},{BB1=81},{BB2=36},{BB3=5},{BB4=15},{LB4=30.0},{LB4X=16.0},{B5=2.0},{B6=10},{C1=30},{C2=82},{C33=50},{C333=50.000},{C44=23.000},{C444=23.000},{C5=22},{C6=41.0},{D1=16},{K=42.5},{D2=50},{DD4=15},{NDM3=20.000},{P3=2.50},{D5=46.0},{NDM6=10.000},{KDM6=8.376},{PD6=1.50},{D7=40},{D8=17},{NDM9=8.000},{KDM9=6.647},{R=44},{FBP=13.000},{FGK=30.000},{FGA=33.000},{FF=34.000},{F2BP=46.000},{F2GK=34.000},{F2GA=45.000},{F1=23.000},{F1X=10.0},{VERS=4.000},{L1=39.000},{L2=20.000},{L3=100.000},{X1=9.0},{X2=12.0},{FVL=39},{F4X=90},{DI=48},{FA=1.000},{FE=1.100},{LMINH=5},{CNSCTN=84834025},{BG=MH3},{BG1=MH3},{BGS=MH3-30x12},{USH=6:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0.000},{VLFB=18.000},{SPINDELENDE=0},{ZUBEHOER1=1},{VDS=1.0},{ZUBEHOER2=0},{WELLENENDE=0.000},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{ZUBEHOER3=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BG
Overall size
MH3
MH3
USH
Transmission ratio
6:1
24:1
6:1
24:1
SPINDEL
Spindle
30x12
30x12
MHK
Maximum lifting force
25
25
kN
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VL
Screw extension VL
SPINDELENDE
Screw end
metric threaded stud ✔
metric threaded stud
metric threaded stud
End with champfer
End with champfer
Centering pin
Centering pin
ZUBEHOER1
Attachment parts
without ✔
without
without
mounted with mounting plate
mounted with mounting plate
mounted with articulated eye
mounted with articulated eye
mounted with high performance rod end
mounted with high performance rod end
mounted with fork head
mounted with fork head
ZUBEHOER2
Screw cover
without ✔
without
without
with bellows
with bellows
WELLENENDE
Shaft end (standard, side A, side B)
0 ✔
0
0
A
A
B
B
POS
Piston position
mm
값 입력 POS
Piston position
mm
cm
inch
ft
확인
BEF
Mounting
without
BL-L
KA-ZL
KA-ZQ
without
BL-L
KA-ZL
KA-ZQ
BEF2
Mounting position
without
without
KAR
Cardan bearing
without
without
ZUBEHOER3
Cam switch
without limit switch ✔
without limit switch
without limit switch
with limit switch
with limit switch
HPUH
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - fast ratio
2
2
HPUL
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - slow ratio
0.5
0.5
WGH
Efficiency (%) - fast ratio
34
34
WGL
Efficiency (%) - slow ratio
29
29
GWOH
Weight (kg) - without Stroke
6
6
GWMH
Weight (kg per 100 mm Stroke)
1.14
1.14
LLMH
Idle torque (Nm) - fast ratio
0.15
0.15
LLML
Idle torque (Nm) - slow ratio
0.12
0.12
WG
Material housing
G - AL
G - AL
A1
130
130
mm
A2
45
45
mm
A3
31
31
mm
AA1
a1
106
106
mm
AA2
a2
12
12
mm
B1
45.0
45.0
mm
B2
105
105
mm
B3
195
195
mm
B4
110
110
mm
BB1
b1
81
81
mm
BB2
b2
36
36
mm
B5
b5
2.0
2.0
mm
B6
b6
10
10
mm
C1
30
30
mm
C2
82
82
mm
C33
C3
50
50
mm
C4
23
23
mm
C5
22
22
mm
C6
41.0
41.0
mm
D1
Ø D1k6
16
16
mm
D2
50
50
mm
D3
M20x2,5
M20x2,5
D4TR
D4
Tr 30x12
Tr 30x12
DD4
d4
15
15
mm
D5
46.0
46.0
mm
D6
M10
M10
D7
Ø D7H7
40
40
mm
D8
17
17
mm
D9
M8
M8
R
44
44
mm
STDDTIME
Standard delivery time
The current delivery time for configurable worm gear screw jacks is 4-8 weeks, depending on the order situation. Please enquire for shorter delivery times.
CNSCTN
Customs tariff number
84834025
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도