您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
ESS10K-50-05-S0C-NN-P200
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
螺杆滑台系列
ESS 系列
ESS10
ESS10K-S
Powered by
CAD模型選擇
{nkerobot/screw_actuator/ess_series/ess10/ess10k_s/ess10k_s_asmtab.prj},{NB=ESS10K-50-05-S0C-NN-P200(0)},{MODEL=ESS10K},{S=50},{BSL=05},{SPECIES=S:Strengthening type},{O=0},{MP=C},{SENSOR=NN},{POS=0},{MB=P},{POWER=200},{BRAKE=},{PPATH=assemblies/ess10l_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
本体规格
ESS10K
S
行程
mm
Enter value for S
行程
mm
cm
inch
ft
確定
BSL
导程
05:5mm
10:10mm
20:20mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
mm
SPECIES
种类
S:加强型
O
种类
0:无电机
1:带电机(由NKE提供)
0:无电机
1:带电机(由NKE提供)
MP
马达安装方向
C:马达直接
L:马达左折
R:马达右折
U:马达上折
D:马达下折
I : 马达内置
C:马达直接
L:马达左折
R:马达右折
U:马达上折
D:马达下折
I : 马达内置
SENSOR
传感器
NN:NKE不提供传感器及安装支架
N3:NKE不提供传感器,提供3个传感器的安装支架
B3:NKE外置3个4线制NPN传感器
B3P:NKE外置3个4线制PNP传感器
A3:NKE内置3个4线制NPN传感器
A3P:NKE内置3个4线制PNP传感器
NN:NKE不提供传感器及安装支架
N3:NKE不提供传感器,提供3个传感器的安装支架
B3:NKE外置3个4线制NPN传感器
B3P:NKE外置3个4线制PNP传感器
A3:NKE内置3个4线制NPN传感器
A3P:NKE内置3个4线制PNP传感器
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MB
马达品牌
松下
台达
安川
三菱
西门子
松下
台达
安川
三菱
西门子
POWER
功率
200
400
200
400
BRAKE
刹车
无
B:带刹车
无
B:带刹车
L
496
mm
B
119
mm
C
99
mm
N
n
1
unit
M
m
6
unit
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸