??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
OBFLGK
Surface finish
FORM
Form
AUSF
version
POS
Position
GR
size
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter of length
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
H
height
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
0.000
F
chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Download CAD models
Previews
3D
Dimension