您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
03193-4710050
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03193.prj},{NB=03193-4710050UNBETAETIGT},{D=47},{D2=12.00},{D3=23},{L1=9.0},{L2=40.0},{FESTIGKEIT=60},{GEW=0.0984},{EAN=4059495033945},{TYP=1.000},{PSTOL=0.001},{XA=34.100},{XB=14.840},{XC=7.420},{XD=3.000},{XE=0.000},{XF=50.750},{XG=2.270},{XH=28.480},{XI=43.000},{XJ=2.000},{XK=3.740},{XL=29.300},{XM=7.400},{XN=2.470},{XO=2.470},{XP=20.390},{XQ=33.550},{XR=22.900},{XS=1.000},{XT=1.500},{XU=9.890},{XV=11.840},{XW=12.370},{XX=2.000},{XY=2.000},{XZ=24.000},{XA1=1.500},{XB1=29.500},{XC1=4.000},{XD1=4.000},{XE1=4.700},{XF1=4.040},{XG1=35.000},{XH1=4.340},{XI1=23.650},{XJ1=1.500},{XK1=5.500},{XL1=1.000},{XM1=19.220},{XN1=35.080},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=7.000},{XR1=0.000},{XS1=50.000},{POS=UNBETAETIGT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
03193-4710050
03193-4710050
FORM
样式
A
A
AUSF
规格
金属凸缘
金属凸缘
POS
序号
解锁
锁定
解锁
锁定
D1
10
10
mm
D
直径
47
47
mm
D2
直径
12.00
12.00
mm
D3
直径
23
23
mm
L
长度
50
50
L1
长度
9.0
9.0
mm
L2
长度
40.0
40.0
mm
L5
长度
59
59
mm
AUFNAHME
安装孔 H11
10
10
FESTIGKEIT
双边剪切力
60
60
max. kN
GEW
重量约
0.0984
0.0984
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495033945
4059495033945
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸