??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
FORMT
Form-Type
D
diameter
19 mm
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M14x1 mm
D3
EAN-Nummer norelem
23 mm
D4
thread
M5
H
5.5 mm
H1
21 mm
H2
4.5 mm
H3
26.5 mm
H4
height
10
SW
Width across flats
19 mm
BDRUCK
Operating
0,3 - 0,7 MPa
F
Clamping force
N
HALTEKRAFT
Holding
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение