피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
03168-2090
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Centring clamps, mandrel collets, Clamping collets machinable
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zentrierspanner_spanndorne/k1184_1.prj},{NB=03168-2090},{D=90},{D1=27.0},{H=34.5},{H1=30},{H2=15},{GEW=0.4534},{EAN=4059495382647},{NDM=10.0},{NDM1=5.0},{SW=6.000},{XA=3.0},{XB=25.5},{XC=0.5},{XD=3.0},{XE=0.4},{XF=1.5},{XG=4.5},{XH=20.0},{XI=1.0},{XJ=15.1},{XK=17.0},{XL=0.0},{XM=28.0},{XN=0.5},{XO=8.0},{XP=1.5},{XQ=23.5},{XR=0.5},{XS=1.0},{XT=60.0},{XU=3.5},{XV=41.2},{XW=3.2},{XX=9.0},{XY=56.0},{XZ=9.0},{XA1=8.0},{XB1=28.5},{XC1=8.0},{XD1=2.5},{XE1=28.0},{BEST=03168-2090},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
03168-2090
03168-2090
D
diameter
90
90
mm
D1
diameter
27.0
27.0
mm
H
height
34.5
34.5
mm
H1
height
30
30
mm
H2
height
15
15
mm
GEW
Approx. weight
0.4534
0.4534
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495382647
4059495382647
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도