您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
04461-118
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04461_asmtab.prj},{NB=04461-118},{BEST=04461-118},{FORM=A},{NUTBREITE=18},{B=68},{B1=18.0},{D=M16},{D1=17.0},{D2=M16},{H=72},{H1=60},{H2=38},{H3=20},{L=86},{L1=41},{L2=126},{L3=63},{S1=7},{F=21000},{F2=20},{GEW=3.1900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059495441856},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,},{TYP=1.0},{TYP1=1.0},{NDM=16.0},{NDM2=16.0},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04461_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
04461-118
04461-118
mm
FORM
form
A
A
mm
NUTBREITE
宽度
18
18
mm
B
宽度
68
68
mm
B1
宽度
18.0
18.0
mm
D
螺纹
M16
M16
mm
D1
直径
17.0
17.0
mm
D2
直径
M16
M16
mm
H
高度
72
72
mm
H1
高度
60
60
mm
H2
高度
38
38
mm
H3
高度
20
20
mm
L
高度
86
86
mm
L1
高度
41
41
mm
L2
高度
126
126
mm
L3
高度
63
63
mm
S1
高度
7
7
mm
F
夹持力
21000
21000
N
F2
锁紧扭矩
20
20
Nm
GEW
重量约
3.1900
3.1900
kg
BS
描述
Information
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84669353
mm
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495441856
4059495441856
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸