05765-01-045000
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1240_asmtab.prj},{NB=05765-01-0450000},{OH=90},{OG=68},{A=41.3},{A1=57.1},{A3=0.0},{B=41.3},{B1=57.2},{B2=19.0},{B3=11.0},{B5=4.0},{C=44.4},{C1=19.0},{D=8.3},{H=63.4},{L=295.6},{L1=108.3},{L2=63.6},{GEW=0.6650},{EAN=4059495772554},{XA=67.78594},{XB=68.21667},{XC=10.000},{XD=26.900},{XE=16.000},{XF=1.000},{XG=85.000},{TYP=5.000},{TYP1=4.000},{TYP2=4},{TYP3=4},{BEST=05765-01-045000},{MATERIAL=Stahl},{FORM=F},{M=M10X85},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF1=2200},{HALTEKRAFTF2=5000},{SPANNKRAFTF3=1100},{SPANNKRAFTF4=3000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1240_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
05765-01-045000
05765-01-045000
POS
Position
closed
open
closed
open
MATERIAL
material
Stahl
Stahl
FORM
Form
F
F
OH
opening angle of holding arm
90
90
°
OG
opening angle of handle
68
68
°
A
distance
41.3
41.3
mm
A1
width
57.1
57.1
mm
A3
distance
0.0
0.0
mm
B
width
41.3
41.3
mm
B1
width
57.2
57.2
mm
B2
width
19.0
19.0
mm
B3
width
11.0
11.0
mm
B5
distance
4.0
4.0
mm
C
height
44.4
44.4
mm
C1
19.0
19.0
mm
D
width
8.3
8.3
mm
H
height
63.4
63.4
mm
L
Length
295.6
295.6
mm
L1
Length
108.3
108.3
mm
L2
Length
63.6
63.6
mm
M
thread
M10X85
M10X85
mm
HANDKRAFT
hand force FH
250
250
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
2200
2200
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
5000
5000
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
1100
1100
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
3000
3000
N
GEW
Approx. weight
0.6650
0.6650
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772554
4059495772554
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도